Menu Search

Dystans szybkomocujący #8 0.8 mm (L) Nylon

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10036013

Numer produktu produkcyjny:

TFR-1

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1295 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 129,50 zł

1000 x 1,1295 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt