Menu Search

Zabezpieczenie węży hydraulicznych — zatwierdzone do użytku w górnictwie

Na stanie

Zabezpieczenia węży hydraulicznych zatwierdzone do użytku w górnictwie są gęsto tkane, ale nieduże objętościowo, zapewniają optymalną ochronę przed promieniami UV i ścieraniem. Dzięki wysokiej odporności na rozerwanie i dobre właściwości ograniczania przecieków skutecznie ograniczają wysokociśnieniowe przeciek. Atesty i certyfikaty: atest MSHA nr MSHA IC0234/0; spełnia wymogi metody probierczej FED0STD0191 5309 odporności na ścieranie; spełnia wymogi ASTM D6770 pod kątem odporności tkaniny na ścieranie.

Grupa SR: SR1082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B Kolor Długość rolki Pełny materiał Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.0 mm
Czarny
50.0 m
Poliester
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Czarny
50.0 m
Poliester
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
50.0 m
Poliester
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
Czarny
50.0 m
Poliester
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Czarny
50.0 m
Poliester
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Czarny
50.0 m
Poliester
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
Czarny
50.0 m
Poliester
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
Czarny
50.0 m
Poliester
  • z 2
Osłony węży 95 mm 149 mm Poliester

20440626


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    95.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 35 mm 59 mm Poliester

20440527


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    35.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 50 mm 76 mm Poliester

20440558


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    50.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 110 mm 178 mm Poliester

20440633


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    110.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 25 mm 42 mm Poliester

20440503


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    25.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 20 mm 34 mm Poliester

20440497


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    20.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 55 mm 89 mm Poliester

20440565


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    55.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 75 mm 117 mm Poliester

20440596


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    75.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790