Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 6.4 mm 5.2 mm Nylon Naturalny

Ten otwarty zacisk kablowy przykręca się w miejscu docelowym. Otwarta konstrukcja umożliwia szybkie wpięcie lub wypięcie kabli. Zacisk wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10036730

Numer produktu produkcyjny:

WHC-250-01

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3317 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 331,70 zł

1000 x 1,3317 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Śruba
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Kolor Naturalny
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) 10. M5
Długość podstawy 21.1 mm
Szerokość podstawy 10.2 mm
Średnica pasującego kabla 6.4 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt