Menu Search

Zaciski kablowe — przykręcane, na wiązki kablowe

Na stanie

Ten zacisk kablowy dobrze mocuje rury faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
25 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość podstawy Średnica pasującego kabla Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) Długość podstawy Kup
1,3317 zł - 1,3317 zł 30 Na stanie
12.7 mm
15.9 mm
10. M5
28.6 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
10108628 1,5199 zł - 1,5199 zł 52 Na stanie
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
1,3846 zł - 1,3846 zł 100 Na stanie
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
1,3317 zł - 1,3317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
  • z 2
Zacisk kablowy typu P Śruba 15.9 mm 5.2 mm Nylon Naturalny

10036792

Przedział cen netto
1,3317 zł - 1,3317 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
  • Kolor
    Naturalny
Zacisk kablowy typu P Śruba 6.4 mm 4.0 mm Nylon Czarny

10108567

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 18.0 mm 4.0 mm Nylon Czarny

10108628

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturalny

10108611

Przedział cen netto
1,3846 zł - 1,3846 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
  • Kolor
    Naturalny
Zacisk kablowy typu P Śruba 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturalny

10036716

Przedział cen netto
1,3317 zł - 1,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
  • Kolor
    Naturalny