Menu Search

Uchwyt kablowy Wciskane 2.0 mm 2.0 mm PA Naturalny

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The omega clip secure cables close to the fixing point.
Numer produktu Essentra:

10246009

Numer produktu produkcyjny:

460319

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,4936 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

49,36 zł

100 x 0,4936 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Naturalny
Materiał PA
Metoda montażu Wsuwane
Zakres kompatybilnych średnic kabli 7.5 mm
Średnica pasującego otworu 7.5 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 7.5 mm
Maks. temperatura robocza 85 °C
Min. temperatura robocza -40 °C
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt