Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Lakierowane proszkowo na czarno

Numer produktu Essentra:

20120788

Numer produktu produkcyjny:

064362401237E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 23,4073 zł
50 + 16,7195 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

23,41 zł

1 x 23,4073 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 8301409000
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał zapadki Stop cynku
Rodzaj zamknięcia Zasuwka ćwierćobrotowa ze sprężyną
Rodzaj uchwytu Uchwyt gałki
Orientacja montażu Uniwersalne
Zakres chwytania 48.0 mm
Długość chwytania 48.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 40.0 mm
Wysokość obudowy 50.0 mm
Długość krzywki 45.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt