20051600
065200536E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 38,8439 zł |
50 + | 27,7457 zł |
Rodzaj uchwytu | Pokrętło motylkowe, otwierane kluczem |
---|---|
Rodzaj klucza | Klucz Euro (5333) |
Zakres chwytania | 26.5 mm |
Zakres chwytania | 1.043 in |
Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Kod towaru | 3926909790 |
Długość otworu montażowego | 20.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.795 in |
Wysokość pokrętła | 20.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.787 in |
Szerokość otworu montażowego | 22.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.874 in |
Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.