20048075
01220001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 40,7018 zł |
10 + | 29,0727 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość całkowita | 65.0 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 2.559 in |
Szerokość całkowita | 55.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.165 in |
Całkowita długość | 225.0 mm |
Całkowita długość | 8.858 in |
Długość otworu montażowego | 46.0 mm |
Długość otworu montażowego | 1.811 in |
Szerokość otworu montażowego | 75.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 2.953 in |
Zakres chwytania | 18.0 mm |
Zakres chwytania | 0.709 in |
Materiał | PA |
Kolor | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt zewnętrzny z blokadą |
Rodzaj zamknięcia | Bez wkładki |
Rodzaj klucza | Bezkluczowe |
Rodzaj zamknięcia | Zatrzask zapadkowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.