Menu Search

Zatrzask z kluczem Na różne klucze 45.0 mm 18.0 mm Srebrny

Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie drzwi lekkich.
Numer produktu Essentra:

20057343

Numer produktu produkcyjny:

063113237E

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 24,6144 zł
50 + 20,512 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,61 zł

1 x 24,6144 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 18.0 mm
Zakres chwytania 18.0 mm
Wysokość obudowy 20.0 mm
Rodzaj klucza Na różne klucze
Rodzaj zamknięcia Keyed To Differ
Kolor Srebrny
Wykończenie Chromowany
Pełny materiał Odlew cynkowy
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt