10215074
136
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 41,8196 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 358.1 mm |
---|---|
D | 14.098 in |
d1 | 336.6 mm |
d1 | 13.252 in |
d2 | 345.4 mm |
d2 | 13.598 in |
d3 | 330.2 mm |
d3 | 13 in |
d4 | 340.3 mm |
d4 | 13.398 in |
h | 51.6 mm |
h | 2.031 in |
Kolor | Niebieski |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.