Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 68.1 mm 70.9 mm Czerwony LDPE

Te standardowe nasadki/zatyczki stożkowe można zamocować jako zaślepki i nasadki na elementach o różnych średnicach. Dzięki tej podwójnej funkcji stanowią ochronę przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korozją podczas przechowywania i transportu. Są łatwe w montażu i demontażu. Kolor czerwony, wykonanie z LDPE.
Numer produktu Essentra:

20595463

Numer produktu produkcyjny:

20595463

1200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
40 - 399 1,1984 zł
400 - 1999 0,856 zł
2000 + 0,7704 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 400

Zamów wielokrotność 40

Wartość netto:

47,94 zł

40 x 1,1984 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 74.6 mm
d1 68.1 mm
d2 70.9 mm
h 19.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt