10309674
90
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 - 149 | 8,7118 zł |
150 - 299 | 4,9781 zł |
300 + | 3,5558 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 101.6 mm |
---|---|
D | 4 in |
d1 | 93.3 mm |
d1 | 3.673 in |
d2 | 96.5 mm |
d2 | 3.799 in |
d3 | 91.6 mm |
d3 | 3.606 in |
d4 | 94.7 mm |
d4 | 3.728 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Kolor | Niebieski |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.