Menu Search

Zaślepka maskująca 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE

Ta zatyczka maskująca bez kołnierza służy do zabezpieczenia samego otworu, bez powierzchni czołowej wokół niego. Stożkowa konstrukcja sprawia, że jedna zatyczka pasuje do otworów o wielu średnicach. Ergonomiczna konstrukcja jest wyposażona w pociąganą wypustkę, która ułatwia montaż i demontaż. Ten element został wykonany z TPR, materiału kwasoodpornego. Nadaje się do takich zastosowań jak powlekanie proszkowe w niższej temperaturze, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i anodyzacja.
Numer produktu Essentra:

10092293

Numer produktu produkcyjny:

18410

7600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
600 - 2999 1,7047 zł
3000 - 5999 0,9741 zł
6000 + 0,6958 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 6000

Zamów wielokrotność 600

Wartość netto:

1 022,82 zł

600 x 1,7047 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał TPE
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt