Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Gwint Koszulki ognioodporne

 (50 Produkty)

Lista Tabela

Pokrętła i gałki — żeńskie

Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Pokrętła motylkowe — stożkowe/gwintowana wkładka

Żeńskie pokrętła motylkowe stożkowe zaprojektowano tak, aby zapewnić dobrą siłę przy każdym obrocie, co sprawia, że sprawdzają się znakomicie w zastosowaniach wymagających częstego dokręcania i odkręcania. Te plastikowe pokrętła stożkowe ze stalowymi wkładkami gwarantują dobry chwyt i znakomitą trwałość.

Pokrętła radełkowane - gwintowana wkładka/gwintowana śruba dwustrona

Pokrętła radełkowane w kształcie rombu mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła pasują do gwintowanych elementów montażowych i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Pokrętła radełkowane - wkładka gwintowana

Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Pokrętła radełkowe - z oznacznikiem

Te pokrętła radełkowe z oznaczeniami są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach wymagających delikatnej, precyzyjnej regulacji położenia. Pokrętła mają ergonomiczne, radełkowane obręcze i oznaczenie ułatwiające dokładną nastawę i regulację.

Pokrętła typu T — gwintowana śruba dwustrona

Uchwyty typu T są wyposażone w metalowe wkładki, które można z łatwością nakręcać na sworznie i uzyskać dzięki temu bardzo ergonomiczną konstrukcję. Konstrukcja uchwytu typu T zapewnia mocny chwyt dłonią i szybkie przestawienie elementu sterującego lub dźwigni.

Grupa SR: SR6540

Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem

Nasze ślizgacze i wkładki z gwintem dostępne są różnorodnych wariantach. Umieszcza się je w otworze na końcu rurki lub profilu, zapewniając czyste i schludne wykończenie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są używane w wielu zastosowaniach standardowych i wymagających zwiększonej wytrzymałości, ale idealnie sprawdzają się w połączeniu ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami.

Dostępne są wkładki w całości metalowe, a także plastikowe z metalową nakrętką. Metalowy gwint zapewnia dobre mocowanie i płynną wielokrotną regulację wkładki. Wkładki plastikowe mają postać jednoelementowego lub dwuelementowego odlewu. Artykuły dwuelementowe zapewniają dokładne dopasowanie do kształtu profilu.

  • Materiały: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), poliamid (PA) i aluminium.
  • Kolory: czarny, szary i naturalny


Grupa SR: , SR1571, SR1570, SR1567

Pręty i trzpienie z pełnym gwintem

Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.

Grupa SR: SR1985

Rolki kulowe do transportu szkła

Nasze rolki kulowe do transportu szkła zaprojektowano do stosowania w warunkach suchych i mokrych. Gwarantują łatwe przesuwanie delikatnych lub wypolerowanych płaskich materiałów. Elementy kulowe są dostępne w dwóch wersjach materiałowych i kolorystycznych. Element kulowy z czerwonego poliuretanu (twardość shore A 90-95) wykazuje większą odporność w trudnych warunkach użytkowania. Element kulowy z czarnej gumy (twardość shore A 80-85) nadaje się do większości pozostałych zastosowań. Wysokość można regulować, co czyni ten produkt niezwykle praktycznym. Zawiera błyszczący trzpień ocynkowany. Dostępne są opcje lewo- i prawostronne, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania. Są dostarczane w postaci całkowicie lub częściowo zmontowanej, a także dostępne w wersji „tylko element kulowy”.

Stopki maszynowe — standardowe

Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.

Grupa SR: SR1545

Uchwyty do szafek — plastikowe, mostkowe

Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.

Zabezpieczenia LPG

Zabezpieczenia LPG, opracowane we współpracy z przedstawicielami branży LPG, zapobiegają niebezpiecznym wyciekom gazu. Opracowane we współpracy z przedstawicielami branży LPG, te zabezpieczenia zaprojektowano pod katem spełnienia wymogów kodyfikacji LP Gas Association Code of Practice 15: Part 2. Zabezpieczenia te są wyposażone w pasek zapobiegający zgubieniu i ułatwiający ponowne nakładanie; mają oznaczenia kierunku montażu/demontażu.

Grupa SR: SR1085

Zatyczki antywibracyjne — LDPE

Zatyczki odporne na wibracje nadają się idealnie do złączek hydraulicznych BSP. Karbowany gwint sprawia, że nasze zatyczki odporne na wibracje zapobiegają obluzowywaniu się części w wyniku drgań. Zatyczki złączek hydraulicznych są produkowane w formie przezroczystej, co ułatwia kontrolowanie założonych pierścieni O-ring.

Grupa SR: SR6112

Zatyczki z uchwytem centralnym

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE, TPR Kolor: Żółty, Czarny, Pomarańczowy, Czerwony Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Zatyczki zatrzaskowe

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Zaślepki Slottex

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chronią przed zanieczyszczeniami oraz wnikaniem cieczy, a także zapobiegają nagromadzeniu wilgoci w otworze.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PEKolor: Żółty, NiebieskiStandard palności materiału: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Zaślepki do złączek

Zaślepki do złączek spełniają wymogi normy SAE J2044 - 12 dotyczące złączek do układów paliwowych. Zaślepki te chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń i potencjalnymi wyciekami cieczy.

Po zamocowaniu pierścieniowa wypustka zakrywa ściankę złączki; można też za nią pociągnąć, aby łatwo zdemontować zaślepkę.

  • Pierścieniowa wypustka po zamocowaniu zakrywa ściankę złączki.
  • Służą do szybkiego i łatwego łączenia przewodów; nie wymagają stosowania specjalnych narzędzi.
  • Są używane w przemyśle, w branży instalatorskiej i HVAC.
Materiał: LDPEKolor: ŻółtyStandard palności materiału: Series Code: SRF0009

Zaślepki gwintowane z O-ringiem — gwinty BSP/GAS

Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów BSP/GAS mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. O-ring gwarantuje dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiega wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.

Te zaślepki gwintowane z O-ringiem pasują do gwintów BSP/GAS i można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.

Są powszechnie używane w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.

  • Są wyposażone w kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność.
  • Można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.
  • Zastosowania: przemysł naftowo-gazowy, hydrauliczny i motoryzacyjny.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty Standard palności materiału: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Zaślepki gwintowane z O-ringiem — gwinty UNF

Gwintowane zaślepki z O-ringiem są wyposażone w dociskową wargę kołnierzową oraz pierścień O-ring, dzięki czemu stanowią wodoszczelne zabezpieczenie przed przeciekaniem na gwintowanych połączeniach hydraulicznych. Można je montować i demontować ręcznie, kluczem płaskim, kluczem nasadowym oraz śrubokrętem. Dostępne z gwintami metrycznymi, BSP i UNF.

Grupa SR: SR5762, SR1125, SR5760

Zaślepki gwintowane z O-ringiem — gwinty metryczne

Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów metrycznych mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. Gwarantują dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiegają wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.

Można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie. Dostępne są gwinty metryczne z podaną w milimetrach średnicą wewnętrzną i zewnętrzną części cylindrycznej. Delikatnie stożkowy kształt metrycznego gwintu pozwala na najlepsze możliwe przenoszenie siły.Są powszechnie używane w osprzęcie hydraulicznym w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.

  • Zapobiegają wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył i ciała obce.
  • Dostępne są gwinty metryczne z podaną w milimetrach średnicą wewnętrzną i zewnętrzną części cylindrycznej.
  • Zastosowania: przemysł naftowo-gazowy, hydrauliczny i motoryzacyjny.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty Standard palności materiału: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Zaślepki walcowe

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: LDPE, TPR, TPE, PVC, Winyl Kolor: Naturalny, Czarny, Czerwony, Zielony Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Zaślepki wciskane

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Biały, Czarny Series Code: SR1011

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.

Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.

  • Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
  • Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
  • Stożkowy kształt zaślepki umożliwia montaż w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Niebieski, Żółty, Naturalny Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Zaślepki/nasadki stożkowe — z szerokim kołnierzem

Nasadki i zaślepki stożkowe z szerokim kołnierzem oferują dodatkowe zabezpieczenie obszaru okalającego element na powierzchni nośnej. Szerszy kołnierz zabezpiecza komponent przed przypadkowym wciśnięciem w część współpracującą. Zaprojektowane do stosowania w podwójnej roli: nasadki lub zaślepki. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne komponenty zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja mocowana na wcisk ułatwia montaż i demontaż.

  • Zabezpiecza element przed przypadkowym wciśnięciem w część współpracującą.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych, wyrobach medycznych i branży chemicznej.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

  • z 2