Menu Procurar

Abraçadeira adesiva para cabos

Em stock

As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.

As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.

Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Diâmetro mínimo de cabo compatível Largura da base Diâmetro máximo do cabo compatível Comprimento da base Comprar
0,675 € - 0,675 € 95 Em stock
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
  • de 2
Grampo de cabos com bloqueio Nenhum 22.2 mm 25.4 mm Nylon Natural

10148358

Intervalo de preços
0,675 € - 0,675 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    50.8 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    44.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon