Menu Procurar

Abraçadeiras de montagem por torção

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Comprimento da base Tamanho do furo Intervalo de diâmetro de cabo compatível Método de montagem Comprar
0,2272 € - 0,2393 € 57103 Em stock
Adesivo
0,5702 € - 0,6003 € 2817 Em stock
Adesivo
0,3276 € - 0,4044 € 313 Em stock
Adesivo
0,2332 € - 0,288 € 61921 Em stock
Adesivo
0,312 € - 0,3851 € 543 Em stock
Adesivo
0,2449 € - 0,3024 € 10520 Em stock
Adesivo
0,5334 € - 0,5615 € 4924 Em stock
Adesivo
0,3439 € - 0,4246 € 76722 Em stock
Adesivo
0,2694 € - 0,3326 € 1866 Em stock
Adesivo
0,1484 € - 0,1563 € 9144 Em stock
Adesivo
0,5939 € - 0,6252 € 8409 Em stock
Adesivo
Abraçadeiras de torção Adesivo 10.2 mm PA Natural

10011003

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,2272 €

Níveis de stock
57103 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeiras de torção Adesivo 10.2 mm PA Natural

10175774

Intervalo de preços
0,6003 € - 0,5702 €

Níveis de stock
2817 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção Adesivo 15.0 mm PA Natural

10246160

Intervalo de preços
0,4044 € - 0,3276 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Abraçadeiras de torção Adesivo 10.2 mm PA Natural

10010990

Intervalo de preços
0,288 € - 0,2332 €

Níveis de stock
61921 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção Adesivo 10.0 mm PA Natural

10246153

Intervalo de preços
0,3851 € - 0,312 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Abraçadeiras de torção Adesivo 12.7 mm PA Natural

10011010

Intervalo de preços
0,3024 € - 0,2449 €

Níveis de stock
10520 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção Adesivo 12.7 mm PA Natural

10175781

Intervalo de preços
0,5615 € - 0,5334 €

Níveis de stock
4924 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção Adesivo 20.0 mm PA Natural

10246177

Intervalo de preços
0,4246 € - 0,3439 €

Níveis de stock
76722 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Abraçadeiras de torção Adesivo 20.3 mm PA Natural

10159484

Intervalo de preços
0,3326 € - 0,2694 €

Níveis de stock
1866 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção Adesivo 12.7 mm PA Natural

10011027

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
9144 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeiras de torção Adesivo 20.3 mm PA Natural

10175798

Intervalo de preços
0,6252 € - 0,5939 €

Níveis de stock
8409 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2