Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos de metal

Em stock

As nossas abraçadeiras de aço inoxidável 316 são auto-travadas e são facilmente instaladas manualmente. São resistentes a temperaturas extremas e oferecem grande resistência e durabilidade. Também disponíveis com revestimento de PVC e com uma construção de escada para proporcionar uma força de aderência superior e evitar os deslizes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,289 € - 0,3043 € 4641 Em stock
25.0 mm
152.0 mm
1,0013 € - 1,054 € 2316 Em stock
50.0 mm
200.0 mm
1,4586 € - 1,5354 € 2026 Em stock
100.0 mm
360.0 mm
0,6886 € - 0,7248 € 3172 Em stock
60.0 mm
225.0 mm
0,7241 € - 0,7621 € 3278 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
2,0894 € - 2,1993 € 5 Em stock
180.0 mm
610.0 mm
1,8529 € - 1,9504 € 1800 Em stock
125.0 mm
450.0 mm
1,6426 € - 1,7291 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
300.0 mm
0,5136 € - 0,5706 € 2098 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,81 € - 0,90 € 450 Em stock
254.0 mm
838.0 mm
0,632 € - 0,7022 € 5698 Em stock
70.0 mm
259.0 mm
1,5934 € - 1,7602 € Solicite o prazo de entrega aqui
203.0 mm
679.0 mm
1,052 € - 1,1572 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
362.0 mm
0,4698 € - 0,522 € 78 Em stock
102.0 mm
362.0 mm
0,6306 € - 0,7007 € 650 Em stock
304.0 mm
998.0 mm
1,3667 € - 1,4385 € 596 Em stock
150.0 mm
520.0 mm
2,7201 € - 2,8633 € 1900 Em stock
250.0 mm
840.0 mm
1,2405 € - 1,3057 € 266 Em stock
125.0 mm
450.0 mm
1,1696 € - 1,2311 € 2165 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
0,9777 € - 1,0291 € 2336 Em stock
60.0 mm
225.0 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10380505

Intervalo de preços
0,3043 € - 0,289 €

Níveis de stock
4641 Em stock
Características
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    44.0 kg
  • Comprimento total
    152.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10278345

Intervalo de preços
1,054 € - 1,0013 €

Níveis de stock
2316 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    60.0 kg
  • Comprimento total
    200.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Aço inoxidável

10278383

Intervalo de preços
1,5354 € - 1,4586 €

Níveis de stock
2026 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    100.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    170.0 kg
  • Comprimento total
    360.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10278420

Intervalo de preços
0,7248 € - 0,6886 €

Níveis de stock
3172 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    225.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Aço inoxidável

10278468

Intervalo de preços
0,7621 € - 0,7241 €

Níveis de stock
3278 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Aço inoxidável

10278505

Intervalo de preços
2,1993 € - 2,0894 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    180.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    610.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Aço inoxidável

10278543

Intervalo de preços
1,9504 € - 1,8529 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    125.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    450.0 mm
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Aço inoxidável

10278574

Intervalo de preços
1,7291 € - 1,6426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    300.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161241

Intervalo de preços
0,5706 € - 0,5136 €

Níveis de stock
2098 Em stock
Características
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.4 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

10161289

Intervalo de preços
0,90 € - 0,81 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.4 kg
  • Comprimento total
    838.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Aço inoxidável

10161326

Intervalo de preços
0,7022 € - 0,632 €

Níveis de stock
5698 Em stock
Características
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    70.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.4 kg
  • Comprimento total
    259.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Aço inoxidável

10559529

Intervalo de preços
1,7602 € - 1,5934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    203.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.4 kg
  • Comprimento total
    679.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161364

Intervalo de preços
1,1572 € - 1,052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.4 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161401

Intervalo de preços
0,522 € - 0,4698 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.4 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10161449

Intervalo de preços
0,7007 € - 0,6306 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.4 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Aço inoxidável

10278369

Intervalo de preços
1,4385 € - 1,3667 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    150.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    60.0 kg
  • Comprimento total
    520.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Aço inoxidável

10278406

Intervalo de preços
2,8633 € - 2,7201 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    250.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    170.0 kg
  • Comprimento total
    840.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Aço inoxidável

10278444

Intervalo de preços
1,3057 € - 1,2405 €

Níveis de stock
266 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    125.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Aço inoxidável

10278482

Intervalo de preços
1,2311 € - 1,1696 €

Níveis de stock
2165 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10278529

Intervalo de preços
1,0291 € - 0,9777 €

Níveis de stock
2336 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    225.0 mm