20199975
20199975
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 71,27 € |
5 - 9 | 64,14 € |
10 - 19 | 60,58 € |
20 + | 53,45 € |
For Bolt | M6 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 27.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Load with bolt max. kN | 30.7 |
Load without bolt max. kN | 40.00 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.