Menu Procurar

Ajustador de precisão M10 32.0 37.0 Aço

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada curto com porca de bloqueio destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20200008

Número de peça do fabricante:

20200008

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 75,31 €
5 - 9 67,78 €
10 - 19 64,01 €
20 + 56,48 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

75,31 €

1 x 75,31 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M10
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Load with bolt max. kN 37.9
Load without bolt max. kN 65.00
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos