20200060
20200060
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 97,92 € |
5 - 9 | 88,13 € |
10 - 19 | 83,23 € |
20 + | 73,44 € |
For Bolt | M24 |
---|---|
h1 | 62.0 |
h2 | 53.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Load with bolt max. kN | 37.0 |
Load without bolt max. kN | 210.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.