Menu Procurar

Ajustador de precisão M10 45.0 48.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada curto com porca de bloqueio destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20200169

Número de peça do fabricante:

20200169

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 99,06 €
5 - 9 89,15 €
10 - 19 84,20 €
20 + 74,30 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

99,06 €

1 x 99,06 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M10
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Load with bolt max. kN 64.0
Load without bolt max. kN 84.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos