Menu Procurar

Ajustador de precisão M20 70.0 71.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada curto com porca de bloqueio destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20200220

Número de peça do fabricante:

20200220

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M20
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Load with bolt max. kN 136.0
Load without bolt max. kN 225.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos