Menu Procurar

Ajustador de precisão M8 32.0 31.0 Aço

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20200480

Número de peça do fabricante:

20200480

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 67,63 €
5 - 9 60,87 €
10 - 19 57,49 €
20 + 50,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

67,63 €

1 x 67,63 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M8
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Load with bolt max. kN 48.0
Load without bolt max. kN 65.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos