20201463
20201463
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 113,26 € |
5 - 9 | 101,93 € |
10 - 19 | 96,27 € |
20 + | 84,95 € |
For Bolt | M16 |
---|---|
h1 | 53.0 |
h2 | 44.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Load with bolt max. kN | 92.9 |
Load without bolt max. kN | 148.0 |
Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.