Menu Procurar

Amortecedor rotativo - com acessórios 0.12 N 8.8 mm POM

Referência da Essentra:

10629598

Número de peça do fabricante:

078110069999

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,343 €
50 + 4,126 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

43,43 €

10 x 4,343 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do corpo 17.0 mm
Distância entre furos de fixação 19.4 mm
Diâmetro da armação 15.0 mm
Temperatura máxima de operação 90 °C
Altura geral 7.9 mm
Comprimento total 21.0 mm
Diâmetro exterior da roda 10.4 mm
Material completo Polioximetileno;Nylon 66;Policarbonato;Silicone; Óleo de silicone
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Tensão 0.12 N
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos