Menu Procurar

Amortecedor rotativo - com acessórios 0.6 N 8.8 mm POM

Estes amortecedores rotativos bidirecionais com engrenagem controlam a velocidade e a aceleração de um movimento num corpo de deslocação, tais como abas, painéis de caixas e portas de aparelhos. Montagem simples e rápida, não requerem manutenção, movimento silencioso com um amortecedor de silicone. Binário de funcionamento 0,30
Referência da Essentra:

10328538

Número de peça do fabricante:

078123069999

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,803 €
50 + 6,469 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

68,03 €

10 x 6,803 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 21.5 mm
Material completo Polioximetileno; poliamida 6.6; policarbonato; óleo de silicone
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos