Menu Procurar

Amortecedor rotativo - com acessórios 3.0 N 13.8 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 3.0
Referência da Essentra:

10328606

Número de peça do fabricante:

078138069999

22 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,723 €
50 + 7,336 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

77,23 €

10 x 7,723 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 40.0 mm
Material completo Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos