Menu Procurar

Amortecedor rotativo - com acessórios 0.55 N 8.8 mm POM

Referência da Essentra:

10633021

Número de peça do fabricante:

078202599999

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 13,478 €
50 + 12,804 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

134,78 €

10 x 13,478 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre furos de fixação 19.0 mm
Diâmetro da armação 14.9 mm
Altura geral 7.15 mm
Comprimento total 24.0 mm
Diâmetro exterior da roda 10.4 mm
Material completo Polioximetileno; Nylon 66
Cor Branco
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Tensão 0.55 N
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos