Menu Procurar

Amortecedor rotativo - com acessórios 8.0 mm POM

This gear wheel is made of black POM and is fitted with 10 teeth. It has a base diameter of 6.0 mm, a primary diameter of 8.0 mm and overall diameter of 9.4 mm
Referência da Essentra:

10333112

Número de peça do fabricante:

104110069905

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,417 €
50 + 3,25 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

34,17 €

10 x 3,417 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polioximetileno
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos