Menu Procurar

Engrenagem 0.25 13.8 mm POM

This gear wheel is made of natural POM and is fitted with 11 teeth. It has a primary diameter of 13.75 mm and overall diameter of 16.25 mm
Referência da Essentra:

10644751

Número de peça do fabricante:

104112000005

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 13,858 €
50 + 13,165 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

138,58 €

10 x 13,858 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 6.0 mm
Diâmetro exterior da roda 16.3 mm
Material completo Polioximetileno
Cor Branco
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos