Menu Procurar

Amortecedor rotativo - sem caixa 0.30 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.30 Ncm ±0.10 and has a body diameter of 15.2 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Referência da Essentra:

10403167

Número de peça do fabricante:

551256

400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 5,636 €
100 - 499 2,684 €
500 + 2,55 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

56,36 €

10 x 5,636 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos