Menu Procurar

Amortecedor rotativo - sem caixa 2.20 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 2.20 Ncm ±0.35 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Referência da Essentra:

10436172

Número de peça do fabricante:

551289

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 5,4978 €
500 + 5,223 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

549,78 €

100 x 5,4978 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 19.7 mm
Material completo Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos