Menu Procurar

Amortecedor rotativo - sem caixa 3.4 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 3.4 Ncm ±0,5 and is fitted with a key size of 1.7 x 1.3 mm.
Referência da Essentra:

10403556

Número de peça do fabricante:

551352

57 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 5,636 €
100 - 499 2,684 €
500 + 2,55 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

56,36 €

10 x 5,636 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polioximetileno; policarbonato; borracha nitrílica de butadieno
Cor Natural
Tipo de engrenagem Engrenagem de tambor
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos