Menu Procurar

Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 N 22.0 mm POM

Este amortecedor rotativo com engrenagem controla a velocidade e a aceleração de um movimento num corpo em movimento. Simples de instalar, podem ser montados como parte de uma montagem. Esta unidade autónoma inclui 11 dentes com um módulo de 1,25 e uma altura de 6,0 mm; amortecimento de rotação para a direita.
Referência da Essentra:

10403679

Número de peça do fabricante:

551368

382 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 15,89 €
100 - 499 7,57 €
500 + 7,19 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

15,89 €

1 x 15,89 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos