Menu Procurar

Amortecedor rotativo - sem caixa 70.0 N 30.5 mm PC

This Barrel Damper is made of Polycarbonate, Zinc Alloy, NBR and Silicone oil. It can be fitted as part of an assembly to control the speed and acceleration of a rotating body. This compact design has a high torque of 70 Ncm ±20 and has a key size of 2.6 x 2.55 has a wide operating angle up to 100 °. It's overall feature qualify it as a heavy duty, high torque component.
Referência da Essentra:

10403761

Número de peça do fabricante:

551383

149 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 31,955 €
100 + 27,787 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

31,96 €

1 x 31,955 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo POM; Policarbonato; NBR; Silicone
Cor Natural
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos