10638958
RFRT-G2-101-G1
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 13,9997 € |
5000 + | 13,2997 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distância entre furos de fixação | 19.0 mm |
---|---|
Distância entre furos de fixação | 0.748 in |
Diâmetro da armação | 15.0 mm |
Diâmetro da armação | 0.591 in |
Temperatura máxima de operação | 125 °C |
Temperatura máxima de operação | 257 °F |
Altura geral | 6.6 mm |
Altura geral | 0.26 in |
Comprimento total | 24.0 mm |
Comprimento total | 0.945 in |
Material completo | Policarbonato;Acetal |
Cor | Preto |
Tipo de engrenagem | Engrenagem de dente reto padrão |
Tensão | 100.0 N |
Tensão | 100.0 N |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.