Menu Procurar

Aninha de terminação 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nylon Natural

Esta Anilhas de Terminação proporcionam uma excelente proteção contra danos e oferecem um acabamento de alta qualidade. O material tem boas propriedades de isolamento térmico e elétrico.
Referência da Essentra:

10333525

Número de peça do fabricante:

11SFW0025

12496 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1036 €
2500 - 9999 0,0933 €
10000 + 0,0839 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

51,80 €

500 x 0,1036 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de arruela Anilha standard
Tipo de parafuso Countersunk Screw
Tipo 6 - Aberto
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) 1/4"
Diâmetro exterior 17.3 mm
Espessura 4.6 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos