Menu Procurar

Anilha 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

Esta anilha é fabricada em borracha termoplástica (TPR) preto. O material de borracha termoplástica oferece um vedante de amortecimento da vibração e é normalmente utilizado em aplicações no setor de gás e petróleo.
Referência da Essentra:

10353202

Número de peça do fabricante:

153202359955

295 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,155 €
500 + 0,1471 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

15,50 €

100 x 0,155 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 8.4 mm
Diâmetro exterior 18.0 mm
Espessura 1.5 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Material completo Borracha plástica térmica
Cor Preto
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos