Menu Procurar

Anilha 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

Uma anilha plana redonda, fabricada em poliamida natural (PA 66) é utilizada para isolar o fixador da eletricidade e humidade. O PA 66 oferece um bom equilíbrio entre a força mecânica e a resistência à temperatura, químicos e abrasão para utilização numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10415269

Número de peça do fabricante:

1344050

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1233 €
5000 + 0,1171 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

123,30 €

1000 x 0,1233 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 6.4 mm
Diâmetro exterior 15.0 mm
Espessura 1.6 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código do material 3926909790

Produto 1344050 Substitui:

Natural PA Anilha plana - Diâmetro interior 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; Espessura 1.6 mm | 0.063 in; Tamanhos de parafusos compatíveis M6;
Referência da Essentra: 10120057
Número de peça do fabricante: 1008200000VR

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos