Menu Procurar

Suporte de PCI 7.9 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

Espaçador de corpo maciço com uma base de encaixe côncava para uma maior estabilidade e topo de apoio plano. Perfeito para painéis que não exijam a fixação ou painéis maiores que exijam suporte adicional.
Referência da Essentra:

10153086

Número de peça do fabricante:

CPST-5-01

1764 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2128 €
10000 + 0,2003 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por suporte plano
Tipo de fixação furo B Fixação por lágrima de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo B 2.5 mm
Largura total 9.5 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 7.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos