Braçadeira de Cabos de Arnês Metálico com montagem por parafuso, que mantém os cabos e feixes de cabos firmemente no lugar. Trata-se de um simples clipe P que mantém os cabos no lugar com auxílio de um parafuso fixado a um painel.
A braçadeira pode ser pré-instalada no chassis para inserção posterior dos cabos. Para maior comodidade, a braçadeira pode ser desinstalada para que os feixes de cabos possam ser removidos para passar nova cablagem ou para substituição.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura da base | Diâmetro do cabo compatível | Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | Comprimento da base | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2998 € - 0,3247 € | 42335 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,2141 € - 0,2445 € | 116492 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10036723 | 0,1777 € - 0,1974 € | 2870 Em stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1,8106 € - 1,8571 € | 1450 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | 245 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1265 € - 0,1561 € | 9260 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,4297 € - 0,4642 € | 981 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10108581 | 0,2141 € - 0,2445 € | 16729 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0,3122 € - 0,3385 € | 41044 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | 36530 Em stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | 14403 Em stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,11 € - 0,1358 € | 40051 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3896 € - 0,4231 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | 3551 Em stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | 15468 Em stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | 1086 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,2463 € - 0,2812 € | 12650 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9548 € - 0,9548 € | 1450 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | 34713 Em stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.