Menu Procurar

Bucha de localização M2 x 0.4 25.0 Aço inoxidável

Este fecho de fixação com um toque com bloqueio de lingueta é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora uma alavanca de lingueta que articula em torno de um ponto articulado para engrenar ou desengrenar o fecho em segurança. Pode suportar temperaturas até 130 °C, inclui um punho em T e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20191948

Número de peça do fabricante:

20191948

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 37,48 €
10 - 19 33,73 €
20 - 49 31,86 €
50 - 99 29,99 €
100 + 28,11 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

37,48 €

1 x 37,48 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
a ±0.1 5.0
h2 4.5
For panel thickness 6-12
Weight g 20.0
Material Aço inoxidável
Tipo Flush Fit
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos