Menu Procurar

Bucins, espiral

Em stock

Feito de nylon 6; Cores: cinza claro, preto; Disponível em rosca métrica e PG; Nível de proteção IP-68

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,4316 € - 1,5068 € 1175 Em stock
PG13.5
12.0 mm
1,0136 € - 1,068 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG9
8.0 mm
2,863 € - 3,02 € 361 Em stock
PG21
18.0 mm
2,863 € - 3,02 € 3846 Em stock
M25
18.0 mm
2,863 € - 3,02 € 358 Em stock
M25
18.0 mm
1,4316 € - 1,5068 € 3015 Em stock
PG13.5
12.0 mm
1,0136 € - 1,068 € 25 Em stock
M16
8.0 mm
10264935 1,0136 € - 1,068 € 1300 Em stock
M16
8.0 mm
1,7472 € - 1,8392 € 3996 Em stock
1/2"
12.0 mm
1,2332 € - 1,298 € 755 Em stock
PG11
10.0 mm
0,6332 € - 0,6668 € 1838 Em stock
PG7
6.5 mm
1,747 € - 1,839 € 1186 Em stock
PG16
14.0 mm
1,4316 € - 1,5068 € 7530 Em stock
M20
12.0 mm
1,4316 € - 1,5068 € 953 Em stock
M20
12.0 mm
0,8276 € - 0,8716 € 4848 Em stock
PG7
6.5 mm
1,747 € - 1,839 € 2068 Em stock
PG16
14.0 mm
1,2332 € - 1,298 € 7 Em stock
PG11
10.0 mm
0,8276 € - 0,8716 € 35669 Em stock
M12
6.5 mm
0,8276 € - 0,8716 € 60046 Em stock
M12
6.5 mm
1,2332 € - 1,2978 € 2697 Em stock
3/8"
8.0 mm
  • de 2
Bucins PG13.5 Preto

10264799

Intervalo de preços
1,5068 € - 1,4316 €

Níveis de stock
1175 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Cinzento

10264836

Intervalo de preços
1,068 € - 1,0136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Cinzento

10264874

Intervalo de preços
3,02 € - 2,863 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral M25 13.0 mm 18.0 mm PA Preto

10264911

Intervalo de preços
3,02 € - 2,863 €

Níveis de stock
3846 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral M25 13.0 mm 18.0 mm PA Cinzento

10264959

Intervalo de preços
3,02 € - 2,863 €

Níveis de stock
358 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Cinzento

10264850

Intervalo de preços
1,5068 € - 1,4316 €

Níveis de stock
3015 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral M16 4.0 mm 8.0 mm PA Preto

10264898

Intervalo de preços
1,068 € - 1,0136 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral M16 4.0 mm 8.0 mm PA Cinzento

10264935

Intervalo de preços
1,068 € - 1,0136 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral 1/2 6.0 mm 12.0 mm PA Preto

10264973

Intervalo de preços
1,8392 € - 1,7472 €

Níveis de stock
3996 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Preto

10264782

Intervalo de preços
1,298 € - 1,2332 €

Níveis de stock
755 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Cinzento

10264829

Intervalo de preços
0,6668 € - 0,6332 €

Níveis de stock
1838 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucins PG16 Cinzento

10264867

Intervalo de preços
1,839 € - 1,747 €

Níveis de stock
1186 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral M20 6.0 mm 12.0 mm PA Preto

10264904

Intervalo de preços
1,5068 € - 1,4316 €

Níveis de stock
7530 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral M20 6.0 mm 12.0 mm PA Cinzento

10264942

Intervalo de preços
1,5068 € - 1,4316 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Preto

10264768

Intervalo de preços
0,8716 € - 0,8276 €

Níveis de stock
4848 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Preto

10264805

Intervalo de preços
1,839 € - 1,747 €

Níveis de stock
2068 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento

10264843

Intervalo de preços
1,298 € - 1,2332 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral M12 3.0 mm 6.5 mm PA Preto

10264881

Intervalo de preços
0,8716 € - 0,8276 €

Níveis de stock
35669 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral M12 3.0 mm 6.5 mm PA Cinzento

10264928

Intervalo de preços
0,8716 € - 0,8276 €

Níveis de stock
60046 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral 3/8 4.0 mm 8.0 mm PA Preto

10264966

Intervalo de preços
1,2978 € - 1,2332 €

Níveis de stock
2697 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3917390099
  • Material completo
    Poliamida 6