Menu Procurar

Bucins, espiral

Em stock

Feito de nylon 6; Cores: cinza claro, preto; Disponível em rosca métrica e PG; Nível de proteção IP-68

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,0136 € - 1,068 € 132 Em stock
PG9
8.0 mm
2,863 € - 3,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG21
18.0 mm
  • de 2
Bucim em espiral PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Preto

10264775

Intervalo de preços
1,068 € - 1,0136 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6
Bucim em espiral PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Preto

10264812

Intervalo de preços
3,02 € - 2,863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 6