Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 450.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 16Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Conta com eixos lineares para um suporte sólido e robusto e podem resistir a cargas pesadas. Construção em aço durável, instalação e desinstalação simples.
Referência da Essentra:

20268190

Número de peça do fabricante:

20268190

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 87,90 €
5 - 9 83,50 €
10 - 19 79,11 €
20 - 49 74,71 €
50 + 65,92 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

87,90 €

1 x 87,90 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Eixo e calha
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 450.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos