Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 4500.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 40Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20269630

Número de peça do fabricante:

20269630

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1.468,03 €
5 - 9 1.394,62 €
10 - 19 1.321,22 €
20 - 49 1.247,82 €
50 + 1.101,02 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.468,03 €

1 x 1.468,03 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Eixo e calha
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 4500.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos