Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares ajustáveis

Em stock

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis são utilizados em sistemas de movimento linear e concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Contam com uma ranhura fina ao longo do comprimento do corpo que fecha o intervalo entre as corrediças interior e exterior entre as esferas e o eixo quando instalados com compartimento apertado para eliminar as folgas.

Quando instalados num eixo linear, os rolamentos de esferas circulam entre as corrediças interior e exterior, proporcionando um movimento suave e linear. Suportam temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para aplicações que exigem mudanças frequentes ou ajustes finos, tais como máquinas de impressão, equipamento de gravação e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Para utilização apenas com eixos endurecidos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Comprar
26,96 € - 38,51 € 20 Em stock
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
57,26 € - 81,80 € 2 Em stock
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
20,76 € - 29,65 € 36 Em stock
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
7,41 € - 10,59 € 56 Em stock
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
24,36 € - 34,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
12,85 € - 18,36 € 13 Em stock
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
17,14 € - 24,49 € 3 Em stock
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
  • de 2
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 40.0 62.0 80.0 Aço

20155810

Intervalo de preços
38,51 € - 26,96 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 60.0 90.0 125.0 Aço

20155933

Intervalo de preços
81,80 € - 57,26 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20156008

Intervalo de preços
29,65 € - 20,76 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 6.0 12.0 19.0 Aço

20157241

Intervalo de preços
10,59 € - 7,41 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155414

Intervalo de preços
34,80 € - 24,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 20.0 32.0 45.0 Aço

20155612

Intervalo de preços
18,36 € - 12,85 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155407

Intervalo de preços
24,49 € - 17,14 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9