Menu Procurar

Cavilhas - Padrão

Em stock

As cavilhas ou varas são elementos de fixação industriais que são amplamente utilizados para uma infinidade de aplicações e tipos de acionamentos. Estas cavilhas podem ser utilizadas para unir dois ou mais itens. São normalmente utilizadas como reforços estruturais para a construção de armários e outras aplicações. Mais opções de materiais mediante pedido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Comprimento total Comprar
0,0395 € - 0,0414 € 17998 Em stock
2000 Em stock
0,0379 € - 0,0399 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0417 € - 0,0438 € 10000 Em stock
0,0455 € - 0,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0417 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0668 € - 0,0735 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1147 € - 0,1208 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0424 € - 0,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0496 € - 0,0522 € 7998 Em stock
0,0714 € - 0,0786 € 996 Em stock
0,0488 € - 0,0513 € 8998 Em stock
  • de 2
Pino 12.7 mm (C) 1.2 mm (DE) Acetal

10363812

Intervalo de preços
0,0414 € - 0,0395 €

Níveis de stock
17998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 12.7 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364161


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 1.2 mm (DE) Acetal

10363799

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 4.7 mm (DE) Acetal

10364000

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0417 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363867

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 6.4 mm (DE) Acetal

10364079

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364147

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 31.8 mm (C) 6.2 mm (DE) Acetal

10364062

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,1147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 6.4 mm (DE) Acetal

10364093

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm M5 (C) 3.2 mm (DE) Acetal

10363935

Intervalo de preços
0,0522 € - 0,0496 €

Níveis de stock
7998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 15.9 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364178

Intervalo de preços
0,0786 € - 0,0714 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363904

Intervalo de preços
0,0513 € - 0,0488 €

Níveis de stock
8998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790