Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
98 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
14,296 € - 15,048 € 500 Em stock
4
Mate
Plástico
Retangular
23,83 € - 25,08 € 100 Em stock
4.0 mm
60.0 mm
4
Aço inoxidável
Retangular
60.0 mm
28,80 € - 42,448 € 3 Em stock
4.0 mm
44.0 mm
5
Aço inoxidável
Retangular
150.0 mm
9,071 € - 9,541 € 48 Em stock
4
Mate
Plástico
Retangular
4,695 € - 4,945 € 6 Em stock
Nylon
Retangular
9,071 € - 9,541 € 38 Em stock
4
Mate
Plástico
Retangular
14,296 € - 15,048 € 130 Em stock
4
Mate
Plástico
Retangular
28,80 € - 42,448 € 69 Em stock
4.0 mm
63.0 mm
4
Aço inoxidável
Retangular
140.0 mm
5,39 € - 5,675 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
PA GF
Retangular
5,85 € - 12,93 € 49 Em stock
5
Revestido com pó
GF PA
Retangular
5,60 € - 7,84 € 2663 Em stock
4
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Quadrada
7,36 € - 16,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
Polido
Aço inoxidável
Quadrada
4,02 € - 8,8875 € 4696 Em stock
4
Polido
Aço inoxidável
Arredondado
8,778 € - 9,238 € 736 Em stock
8
Polido
Aço inoxidável
Em ângulo
38,27 € - 84,59 € 18 Em stock
6
Anonizado preto
Alumínio
Retangular
Solicite o prazo de entrega aqui
6
Banhado
Aço
Retangular
49,36 € - 109,11 € 55 Em stock
6
Anodizado sem cor
Alumínio
Retangular
18,10 € - 40,00 € 105 Em stock
5
Banhado a níquel
GF PA
Seta
2,51 € - 5,55 € 12 Em stock
4
Polido
Aço inoxidável
Quadrada
3,165 € - 7,00 € 5127 Em stock
6
Polido
Aço inoxidável
Quadrada
  • de 5
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224953

Intervalo de preços
15,048 € - 14,296 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Forma da folha
    Retangular
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
Dobradiça de balanço livre 60.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10090541

Intervalo de preços
25,08 € - 23,83 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Inclui
    Fasteners not included
Dobradiça de balanço livre 44.0 mm 150.0 mm Aço inoxidável

10090534

Intervalo de preços
42,448 € - 28,80 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    44.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    150.0 mm
  • Inclui
    Fasteners not included
Articulação 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224939

Intervalo de preços
9,541 € - 9,071 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Forma da folha
    Retangular
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
Articulação 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Intervalo de preços
4,945 € - 4,695 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Código do material
    3926909790
Articulação 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224922

Intervalo de preços
9,541 € - 9,071 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Forma da folha
    Retangular
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
Articulação 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224960

Intervalo de preços
15,048 € - 14,296 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Forma da folha
    Retangular
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
Dobradiça de balanço livre 63.0 mm 140.0 mm Aço inoxidável

10090527

Intervalo de preços
42,448 € - 28,80 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    63.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    140.0 mm
  • Inclui
    Fasteners not included
Articulação 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Intervalo de preços
5,675 € - 5,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Poliamida preenchida com vidro
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
  • Número de furos de montagem
    4
Dobradiça 40.0 mm 80.0 mm GF PA

10299951

Intervalo de preços
12,93 € - 5,85 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Poliamida preenchida com vidro a 30%
  • Depressão do orifício de montagem
    Plana
Dobradiça 30.0 mm 30.0 mm Liga de zinco fundido

10087664

Intervalo de preços
7,84 € - 5,60 €

Níveis de stock
2663 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Prateado

10203668

Intervalo de preços
16,27 € - 7,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Prateado

10203699

Intervalo de preços
8,8875 € - 4,02 €

Níveis de stock
4696 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Forma da folha
    Arredondado
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Prateado

10203712

Intervalo de preços
9,238 € - 8,778 €

Níveis de stock
736 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Forma da folha
    Em ângulo
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Preto

10208014

Intervalo de preços
84,59 € - 38,27 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Anonizado preto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Alumínio
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Articulação 60.0 mm 136.0 mm Aço

10487372


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Banhado
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Aço
  • Depressão do orifício de montagem
    Plana
Dobradiça 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparente

10299753

Intervalo de preços
109,11 € - 49,36 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Terminar
    Anodizado sem cor
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Alumínio
  • Depressão do orifício de montagem
    Plana
Dobradiça 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Intervalo de preços
40,00 € - 18,10 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Forma da folha
    Seta
  • Material completo
    Poliamida preenchida com vidro a 30%
  • Depressão do orifício de montagem
    Plana
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Prateado

10203606

Intervalo de preços
5,55 € - 2,51 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Prateado

10203682

Intervalo de preços
7,00 € - 3,165 €

Níveis de stock
5127 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada