Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
98 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
9,07 € - 12,698 € 154 Em stock
50.0 mm
5
Revestido com pó
Liga de zinco
Retangular
3,71 € - 3,71 € 195 Em stock
4.0 mm
60.0 mm
4
Banhado a zinco
Aço;Aço inoxidável
Retangular
60.0 mm
2,95 € - 2,95 € 8696 Em stock
4.0 mm
60.0 mm
4
Revestido a pó preto
Aço
Retangular
60.0 mm
5,08 € - 5,08 € 293 Em stock
4.0 mm
135.0 mm
4
Revestido a pó preto
Aço
Retangular
60.0 mm
3,10 € - 3,17 € 300 Em stock
4.0 mm
60.0 mm
4
Banhado a zinco
Aço
Retangular
60.0 mm
3,73 € - 3,73 € 5868 Em stock
4.0 mm
140.0 mm
5
Revestido a pó preto
Aço
Retangular
63.0 mm
19,59 € - 27,426 € 243 Em stock
6.0 mm
60.0 mm
4
Revestido a pó preto
Zamak; aço inoxidável
Retangular
90.0 mm
20121631 9,85 € - 13,79 € 2 Em stock
50.0 mm
6
Cromado
Liga de zinco
Retangular
9,10 € - 12,74 € 124 Em stock
50.0 mm
4
Cromado
Liga de zinco
Retangular
5,03 € - 5,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
150.0 mm
4
Banhado a zinco
Aço;Aço inoxidável
Retangular
63.0 mm
6,37 € - 14,09 € 1536 Em stock
8
Polido
Aço inoxidável
Retangular
4,945 € - 10,92 € 2344 Em stock
6
Polido
Aço inoxidável
Em ângulo
8,43 € - 11,802 € 546 Em stock
11.0 mm
50.0 mm
4
Cromado
Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável
Retangular
50.0 mm
9,85 € - 13,79 € 45 Em stock
50.0 mm
4
Cromado
Liga de zinco fundido
Retangular
9,10 € - 12,74 € 161 Em stock
50.0 mm
4
Revestido a pó preto
Liga de zinco
Retangular
8,23 € - 11,522 € 1349 Em stock
50.0 mm
4
Revestido a pó preto
Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável
Quadrada
4,566 € - 6,3924 € 3391 Em stock
4
Revestido a pó preto
GF PA
Quadrada
5,5544 € - 5,5544 € 179 Em stock
4.0 mm
150.0 mm
5
Revestido a pó preto
Aço;Aço inoxidável
Retangular
63.0 mm
32,44 € - 45,416 € 254 Em stock
4
Polido
Aço inoxidável
Quadrada
5,4922 € - 7,6892 € 2312 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
4
Revestido a pó preto
Zamak; aço inoxidável
Quadrada
40.0 mm
  • de 5
Dobradiça 63.0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20121679

Intervalo de preços
12,698 € - 9,07 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm Aço;Aço inoxidável

20063849

Intervalo de preços
3,71 € - 3,71 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.8 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm Aço

20123222

Intervalo de preços
2,95 € - 2,95 €

Níveis de stock
8696 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.8 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 60.0 mm 135.0 mm Aço

20123239

Intervalo de preços
5,08 € - 5,08 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm Aço

20123260

Intervalo de preços
3,17 € - 3,10 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.8 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça 63.0 mm 140.0 mm Aço

20123246

Intervalo de preços
3,73 € - 3,73 €

Níveis de stock
5868 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.8 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Preto

20074890

Intervalo de preços
27,426 € - 19,59 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    90.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Prateado

20121631

Intervalo de preços
13,79 € - 9,85 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cromado
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Transparente

20121648

Intervalo de preços
12,74 € - 9,10 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Terminar
    Cromado
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 63.0 mm 150.0 mm Aço;Aço inoxidável

20063764

Intervalo de preços
5,03 € - 5,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Prateado

10203989

Intervalo de preços
14,09 € - 6,37 €

Níveis de stock
1536 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Prateado

10203972

Intervalo de preços
10,92 € - 4,945 €

Níveis de stock
2344 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Forma da folha
    Em ângulo
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável

20060961

Intervalo de preços
11,802 € - 8,43 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    11.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Prateado
Dobradiça 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Prateado

20061111

Intervalo de preços
13,79 € - 9,85 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cromado
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Liga de zinco fundido;Aço inoxidável
Dobradiça 63.0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20061012

Intervalo de preços
12,74 € - 9,10 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável

20060992

Intervalo de preços
11,522 € - 8,23 €

Níveis de stock
1349 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm GF PA

20054083

Intervalo de preços
6,3924 € - 4,566 €

Níveis de stock
3391 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Poliamida preenchida com vidro a 30%
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Preto

20063856

Intervalo de preços
5,5544 € - 5,5544 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.8 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Prateado

20052010

Intervalo de preços
45,416 € - 32,44 €

Níveis de stock
254 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Inclui
    Fasteners not included
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Aço inoxidável 316
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm Zamak; aço inoxidável

20069094

Intervalo de preços
7,6892 € - 5,4922 €

Níveis de stock
2312 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Preto